Dokument herunterladen () von 20

276400
Modellcode: DILA-22(380V50HZ,440V60HZ)

Eaton Moeller® series DILA Hilfsschütz, 380 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, 2 S, 2 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILA Steuerrelais
Katalognummer
276400
EAN
4015082764005
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
68 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.237 kg
Zertifikat(e)
EN 60947-5-1
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
UL 508
UL File No.: E29184
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
Modellcode
DILA-22(380V50HZ,440V60HZ)

Merkmale und Funktionen

Merkmale
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 60947-5-1 Anhang L, einschließlich Hilfsschalterbaustein
Ausstattung:
Positive operation contacts

Allgemein

Anwendung
Hilfsschütze
Schutzart
IP20
Schockfestigkeit
5 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Lebensdauer, mechanisch
20.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Montageart
DIN-Schiene/Schraube
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schalthäufigkeit
9000 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
DILA Relais
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Spannungsart
Wechselstrom

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Schraubklemmen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Schraubklemmen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 4) mm², Schraubklemmen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Schraubklemmen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14, Schraubklemmen
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Schraubendrehergröße
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1 A bei 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
1 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
4 A bei 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
2 A bei 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
6 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
10 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe)
4 A bei 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
6 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
10 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
3 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
16 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
1.5 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen
10 A gG/gL, 500 V, max. Sicherung, Schaltglieder
Sichere Trennung
400 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
400 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)

Magnetsysteme

Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc (Spannungssicherheit - Einspannungsspule 50 Hz und Zweispannungsspule 50 Hz, 60 Hz)
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
24 VA, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
24 VA, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
3,4 VA, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
1,4 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
1,4 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
380 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
380 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
440 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
440 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
15 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
21 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
9 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
18 ms

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Codenummer
22D
Kontaktzuverlässigkeit
λ < 5 x 10-7 (1 Ausfall bei 2.000.000 Schaltvorgängen bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
2
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
15.5 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.4 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren