Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

276523
Modellcode: DILAC-22(110VDC)

Eaton Moeller® series DILA Hilfsschütz, 110 V DC, 2 S, 2 Ö, Federzugklemmen, Gleichstrombetätigung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILA Steuerrelais
Katalognummer
276523
EAN
4015082765231
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
68 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.286 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL 508
EN 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-4-1
VDE
IEC/EN 60947
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
EN 60947-5-1
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-03
CSA
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
UL
Kataloghinweise
Dieser Artikel ist nur bis zum 31. Dezember 2023 bestellbar und wird spätestens bis zum 31. Mai 2024 geliefert.
Modellcode
DILAC-22(110VDC)

Merkmale und Funktionen

Merkmale
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 60947-5-1 Anhang L, einschließlich Hilfsschalterbaustein
Ausstattung:
eingebaute Schutzbeschaltung
Positive operation contacts
Schutzbeschaltung

Allgemein

Anwendung
Hilfsschütze
Schutzart
IP20
Schockfestigkeit
7 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Lebensdauer, mechanisch
20.000.000 Schaltspiele (DC-betätigt)
Montageart
Schraube
Verbindung
Federzugklemmen
Schalthäufigkeit
9000 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
DILA Relais
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Spannungsart
DC

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 1,5) mm², Federkraftklemmen mit oder ohne Aderendhülse DIN 46228
2 x (0,75 - 1,5) mm², Federkraftklemmen mit oder ohne Aderendhülse DIN 46228
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Federkraftklemme
2 x (0,75 - 2,5) mm², Federkraftklemme
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14, Federkraftklemme
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Schraubendrehergröße
0,6 x 3,5 mm, Federzugklemmen

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
2 A bei 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
10 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe)
1 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
4 A bei 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
3 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
10 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
6 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
1 A bei 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
6 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
4 A bei 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
16 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
1.5 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen
10 A gG/gL, 500 V, max. Sicherung, Schaltglieder
Sichere Trennung
400 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
400 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)

Magnetsysteme

Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V DC x Uc
0,7 - 1,3 V DC x Uc (bei 24 V: ohne Hilfsschalterbaustein und bei Umgebungslufttemperatur +40 °C)
Leistungsaufnahme (Anzug) bei DC
2.6 W
Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
2.6 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
110 V
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
31 ms
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
12 ms
Spannungssicherheit
DC gegl., 3-Ph Brückengleichrichter oder gegl. Zweiweggleichrichtung

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Codenummer
22D
Kontaktzuverlässigkeit
λ < 5 x 10-7 (1 Ausfall bei 2.000.000 Schaltvorgängen bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
2
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.8 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
15.5 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
3 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff