Dokument herunterladen () von 20

278386
Modellcode: SDAINLM45(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series SDAINL Stern-Dreieck-Schützkombination, 380 V 400 V: 22 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
Katalognummer
278386
EAN
4015082783860
Produkt Länge/Tiefe
138 mm
Produkthöhe
95 mm
Produktbreite
158 mm
Produktgewicht
1.61 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
SDAINLM45(230V50HZ,240V60HZ)

Produktspezifikationen

Benutzt mit
ETR4-51
Elektrischer Verbindungstyp für Hilfs- und Steuerstromkreis
Schraubanschluss
Polzahl
3-polig
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Bemessungsfrequenz
50 Hz -60 Hz
Verschmutzungsgrad
3
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
12.4 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
4.1 W
Anwendung
Stern-Dreieck Motorstart für Schützkombinationen
Produktkategorie
Schützkombinationen
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Spannungsart
Wechselstrom
Schutzart
IP00
NEMA sonstige
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
3
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0
Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
9
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
240 V
Überspannungskategorie
III
Einschaltdauer
100%
Umschaltzeit
20 s, max.
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1
Funktionen
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
45 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung (NEMA)
0 kW
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
6.2 W
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
22 kW
Betätigungsspannung
230V 50Hz, 240V 60Hz
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Spannungstyp der Betriebsspannung
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min.
24 V
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - max.
690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - min.
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - max.
690 V
Betriebsspannung bei DC - min.
0 V
Betriebsspannung bei DC - max.
0 V

Produktspezifikation exportieren