Dokument herunterladen () von 20

400NHG3B-690
Modellcode: NH FUSE 400A 690V gG SIZE 3

Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, spannungsführende Grifflasche, 690 V, 400 A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Endblatt-Verbindung, Klasse C gL/gG, quadratischer Körper mit Messerkontakt, Keramikkörper

General Specifications

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
400NHG3B-690
EAN
5027590479844
UPC
051712193085
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
86 mm
Produktbreite
71 mm
Produktgewicht
1.027 kg
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modellcode
NH FUSE 400A 690V gG SIZE 3

Electrical data

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Product specifications

Sicherungsgröße
NH3
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein.

Zubehör

Geeignet für
SD3-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0235
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD3-D Triple pole NH Fuse base

Produktspezifikation exportieren