Dokument herunterladen () von 20

500NHM3B

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 500 A, AC 500 V, NH3, aM, IEC, Doppelkennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
500NHM3B
EAN
5027590482813
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
71 mm
Produktbreite
76 mm
Produktgewicht
1100 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Stromstärkewert
500 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL

Product specifications

Sicherungsgröße
NH2
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Zubehör

Geeignet für
SD2-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0235
Mikroschalter 170H0236
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD2-D Triple pole NH Fuse base

Produktspezifikation exportieren