Dokument herunterladen () von 20

EP-400998
Modellcode: P3-80/I5-SI-SW

Eaton Moeller® series P3 Isolierstoffgehäuse, 80 A, Aufbau, 3-polig, Form I5-SI, schwarz, Türkupplungsdrehantrieb

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series P3 Zubehör Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
EP-400998
EAN
4015082963774
Produkt Länge/Tiefe
169 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
1.49 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Modellcode
P3-80/I5-SI-SW

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.