Los sistemas de iluminación de emergencia adecuados y efectivos son vitales para facilitar la salida de los ocupantes durante una emergencia, como un incendio en un edificio u otra situación peligrosa. Además de priorizar la seguridad, los códigos de construcción, como la norma NFPA 101 y el Código de Seguridad Humana, requieren una iluminación de emergencia adecuada. Confíe en los UPS para iluminación de emergencia de Eaton (10-200 kVA) para mantener a sus ocupantes seguros y sus estructuras comerciales vigentes según el código. Nuestros UPS para iluminación de emergencia están probados y certificados según la norma UL 924, lo que proporciona la capacidad más alta de la industria y las opciones con dimensiones más pequeñas para aplicaciones de iluminación de emergencia.
Eaton Intelligent Power Manager
Servicio de monitoreo remoto PredictPulse de Eaton
Tarjeta de red MS Eaton
Sonda de monitoreo ambiental para UPS de Eaton
Protector Eaton Intelligent Power
Tarjeta de relé en formato X-Slot de Eaton
Módulo de energía de desvío (BPM) Eaton
Tarjeta Modbus RTU X-Slot de Eaton
| Potencia nominal (kW) | UPS 9155: 5,7-10,7 UPS 9355-15: 6,8-13,1 UPS 9355-30: 18-27 UPS 93PM: 20-120 (UL 924), 20-200 (UL 924A) |
| Voltaje (V CA) | UPS 9155: 208, 240, 277 monofásico UPS 9355-15: 208 trifásico UPS 9355-30: 208, 480 trifásico UPS 93PM: 480 trifásico |
| Mercado que requiere conformidad con UL 924 | Emergencia (y auxiliar para 93PM) |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Configuración | Torre |