Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptor de potencia Power Defense

La cartera de interruptores de potencia (Insulated Case Circuit Breaker, ICCB) Power Defense está calificada a nivel mundial en una huella pequeña para adaptarse fácilmente a todas las aplicaciones o los requisitos del proyecto.  Un interruptor con unidades de disparo electrónicas de comunicación y la capacidad para generar datos que ayuden a optimizar el rendimiento de las instalaciones, y para preservar la seguridad de los empleados, los clientes y los usuarios finales al reducir el riesgo de eventos de arco eléctrico.

Protegido
Reducción de arco eléctrico
Conectado
Comunicaciones integradas
Global
IEC / CCC / UL / CSA

Configure su producto hoy con dibujos 3D

Power Defense proporciona una reducción de arco eléctrico superior

Eche un vistazo a las demostraciones que muestran cómo los interruptores Power Defense proporcionan una mayor protección contra incidentes de arco eléctrico

Simplifique las operaciones y reduzca el mantenimiento.

Power Xpert Protection Manager de Eaton proporciona una interfaz intuitiva y limpia que permite obtener control, pruebas y diagnóstico de fallas inigualables. El software se descarga de forma gratuita y puede ejecutarse en cualquier PC.

Características principales

  • El software de Eaton ayuda a simplificar las pruebas, la capacidad de servicio y la personalización, lo que genera ahorros importantes de tiempo y mano de obra. 
  • Una interfaz de usuario mejorada permite a los ingenieros ver y ajustar de forma remota la configuración de la unidad de disparo. 
  • El tamaño compacto de la estructura ayuda a reducir el espacio que no genera ingresos.
  • El diseño modular y los accesorios comunes permiten una fácil integración del panel y el tablero de distribución.
  • Plataforma aceptada a nivel mundial que cumple con diversas normas industriales como UL®, CSA, IEC y CCC.
  • Las unidades de disparo Power Xpert Release ofrecen características como el estado del interruptor, varias alarmas de carga y alarma de falla a tierra para evitar el tiempo de inactividad costoso mediante el mantenimiento predictivo y preventivo.
  • El sistema de mantenimiento de reducción de arco eléctrico ayuda a reducir los niveles de energía de incidentes de arco eléctrico, lo que reduce los requisitos de EPP y minimiza el riesgo, y mejora a la vez la seguridad y la productividad del personal.
  • Las unidades de disparo Power Xpert Release proporcionan una interfaz intuitiva de usuario que le permite ver y ajustar fácilmente la configuración del interruptor y el rendimiento del sistema.
  • Mecanismo integral de energía almacenada de 2 pasos con operador de motor disponible que permite a los usuarios operar los interruptores sin esfuerzo.
  • Disponible en configuraciones fijas y removibles con casetes totalmente configurables.

Protección incomparable

Proporciona niveles incrementales de seguridad a sus clientes, empleados y usuarios finales a través del sistema de mantenimiento de reducción de arco eléctrico, la pantalla de enclavamiento selectivo de zonas y las alarmas de carga elevada.

Comunicaciones avanzadas

Una base para IoT, con funcionalidades de medición y comunicaciones integradas que permiten menos componentes generales en su equipo de distribución de energía, lo que significa un menor costo y una menor huella.

Aceptado en cualquier lugar

Disponible, calificada a nivel mundial y una plataforma aceptada que cumple con diversas normas industriales como IEC, CCC, UL y CSA.
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close