Descargar documento () de 20

Bandeja tipo canasta – Flextray

Las bandejas portacables tipo canasta - Flextray de la serie B-Line de Eaton son ideales para el manejo de cables en aplicaciones comerciales, centros de datos y cuartos de telecomunicaciones,  proporcionando un método flexible de adaptar la bandeja según la aplicación en el lugar de trabajo.

Algunas características y ventajas de este tipo de bandeja:

  • Se modifica fácilmente para transiciones horizontales y verticales.
  • El borde de seguridad con soldadura en “T” protege el cable y el instalador durante la instalación.
  • Clasificada por UL como conductor de puesta a tierra para equipos
  • Disponible en una variedad de acabados para cumplir con los requisitos ambientales y estéticos: Zinc Galvanizado, pre galvanizado, galvanizado en caliente, acero inoxidable 304L, 316L y acabado de pintura en polvo negro.
  • Amplia gama de opciones de alto y ancho para diferentes capacidades de carga.

Haga clic en el enlace a continuación para obtener más información acerca de cómo Eaton puede ayudarle a ahorrar en su próximo proyecto.

Especificaciones

Descripción general de bandeja de canasta de malla de alambre Flextray 

La bandeja de canasta Flextray de la serie B-Line de Eaton cuenta con una gama completa de tramos rectos, conectores y accesorios para satisfacer sus necesidades de cableado.   A continuación, verá solo algunos puntos destacados.  Para obtener información adicional, consulte o descargue el catálogo Flextray

  • Se modifica fácilmente para transiciones horizontales y verticales.
  • El borde de seguridad con soldadura en “T” protege el cable y el instalador durante la instalación.
  • Disponible en una variedad de acabados para cumplir con los requisitos ambientales y estéticos.
  • Amplia gama de opciones de alto y ancho para secciones rectas.
  • Muchos tamaños se almacenan localmente en los Estados Unidos y Canadá para una entrega más rápida.
  • Consulte el catálogo de soluciones Flextray clasificadas por UL como conductores de conexión a tierra de equipos.

Secciones rectas Flextray

  • Opciones de profundidad de bandeja:  50,8 mm, 101,6 mm y 152,4 mm (2”, 4” y 6”)
  • Opciones de ancho de bandeja: 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 24,
    (2”, 4”, 6”, 8”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”, 30”, 32” y 36”)
  • Opciones de longitud:  3,05 m (10 ft) 
  • Acabados: electrogalvanizado, acero galvanizado,
    recubrimiento de pintura electro-estática, galvanizado por inmersión en caliente, acero inoxidable tipo 304 y 316L

Números de modelo de sección recta de Flextray

50,8 mm (2”) de profundidad

  • FT2x2x10
  • FT2x4x10
  • FT2x6x10
  • FT2x8x10
  • FT2x12x10
  • FT2x16x10
  • FT2x18x10
  • FT2x20x10
  • FT2x24x10
  • FT2x30x10
  • FT2x36x10

 

101,6 mm (4”) de profundidad

  • FT4x4x10
  • FT4x6x10
  • FT4x8x10
  • FT4x12x10
  • FT4x16x10
  • FT4x20x10
  • FT4x24x10
  • FT4x30x10
  • FT4x36x10

152,4 mm (6”) de profundidad

  • FT6x8x10
  • FT6x12x10
  • FT6x16x10
  • FT6x20x10
  • FT6x24x10
  • FT6x30x10
  • FT6x36x10

Opciones de empalme de bandeja de malla de alambre Flextray

Eaton ofrece una amplia variedad de opciones de empalme para su solución de manejo de cables Flextray de la serie B-Line.  A continuación, encontrará algunas opciones.  Para obtener información adicional, consulte o descargue el catálogo Flextray.

 

Empalme de ala Flextray 

  • Diseño de dos piezas para manipular fácilmente
  • Instalación sin herramientas
  • Ayuda a reducir el tiempo de instalación en accesorios y codos
  • Acabado de zinc
  • Modelo: FSWNZN

Kit de empalme con arandela Flextray

  • La arandela está fija al perno, y sostiene la pieza fija durante la instalación.
  • Menos piezas para manipular
  • Para usar con todos los anchos y tamaños de bandejas
  • Modelo electrogalvanizado: KIT DE EMPALMES DE ARANDELA EG
  • Modelo de zinc negro: KIT DE EMPALMES DE ARANDELA BLE

Conector Tab-loc

  • Ideal para tramos rectos de bandejas
  • Para usar con bandejas de 50 mm (2”) a 800 mm (32”) de ancho para conectar secciones rectas únicamente
  • Modelos: FTSTLCZN o FTSTLCSS6

 

Sistema de empalme Flexmate

  • Para opciones de instalación más rápidas
  • Para usar con bandeja de 100 mm (4”) a 300 mm (12”) de ancho
  • Los clips y la herramienta FLEXMATE se venden por separado. 
  • Números de modelo
    • FLEXMATE2GS o FLEXMATE2BLE
    • HERRAMIENTA FLEXMATE

Opciones de colgadores Flextray

Eaton ofrece varias opciones de colgadores de la serie B-Line para su bandeja de canasta de malla de alambre Flextray.  A continuación, verá algunos ejemplos.  Para obtener información adicional, consulte o descargue el catálogo Flextray.

Solución de clip giratorio

  • Admite tamaños de varilla de 6,35 mm y 9,52 mm (1/4” y 3/8”).
  • Se instala rápidamente con destornillador o pinzas.
  • Solo requiere una tuerca hexagonal para colgar y nivelar la bandeja. 
  • Las lengüetas del sujetador se pueden doblar para trabar la varilla roscada y la canasta de alambre. 
  • El sujetador a presión se detiene en su lugar después de cargar el cable.
  • Números de modelo:
    • Acabado de zinc: WB46HZN
    • Negro liso: WB46HFB
    • Acero inoxidable 316: WB46HSS6

 

Colgador de soporte de trapecio

  • Admite tamaños de varilla roscada de 6,35 mm y 9,5” mm (1/4” y 3/8”).
  • Para usar con bandejas de hasta 100 mm (4”) de profundidad, 300 mm (12”) de ancho y tramos de hasta 2,44 m (8’-0”). 
  • La bandeja se puede liberar del soporte para permitir la carga lateral del cable.
  • El sujetador a presión se detiene en su lugar después de cargar el cable.
  • Números de modelo:
    • Acero galvanizado: TRAPEZE SUPT2GS
    • Zinc negro:  TRAPEZE SUPT2BLE

 

Colgador de trapecio central

Ideal para colgador central o colgador de trapecio tradicional.

  • Lengüetas de fijación incorporadas
  • Ranuras y orificios para fijación de accesorios opcionales 
  • Acabado de zinc pregalvanizado resistente a la corrosión 
  • Orificio central para varillas de hasta 12,7 mm (1/2”)
  • Orificio en cada extremo para varillas de hasta 9,52 mm (3/8”)
  • Compatible con las herramientas de la serie B-Line:
    • Modelo: CLIP SIN HERRAMIENTAS 
    • Modelo: WBUHD (clip de fijación)
  • Números de modelo: FTB06CT,  FTB08CT,  FTB12CT,  FTB16CT,  FTB18CT,  FTB20CT,  FTB24CT

Soporte de servicio pesado 

  • Para usar con bandejas de canasta de alambre Flextray de 150 mm (6”) a 600 mm (24”) de ancho
  • Lengüeta de fijación incorporada
  • Los accesorios opcionales (FTSCH) se venden por separado
  • Modelos: 
    • Acabado galvanizado: FTB06CSGLV, FTB08CSGLV, FTB12CSGLV, FTB16CSGLV, FTB18CSGLV, FTS20CSGLV, FTB24CSGLV
    • Acabado galvanizado por inmersión en caliente: FTB06CSHDG, FTB08CSHDG, FTB12CSHDG FTB16CSHDG, FTB18CSHDG, FTS20CSHDG, FTB24CSHDG
    • Acero inoxidable 316: FTB06CSSS6, FTB08CSSS6, FTB12CSSS6, FTB16CSSS6, FTB18CSSS6, FTS20CSSS6, FTB24CSSS6

Soporte en L

  • Lengüeta incorporada para fijación (no disponible en acero inoxidable)
  • Para usar con bandejas de 100 mm (4”) a 600 mm (24”) de ancho
  • Usar con abrazadera de pedestal en aplicaciones de piso elevado
  • Los accesorios opcionales (FTSCH) se venden por separado
  • Modelos: 
    • 4 L BRKT(*)  para anchos de bandeja de 125 mm (4”)
    • 8 L BRKT(*) para anchos de bandeja de 150 mm (6”) y 200 mm (8”) 
    • 12 L BRKT(*) para anchos de bandeja de 300 mm (12”)
    • 16 L BRKT(*) para anchos de bandeja de 400 mm (16”)
    • 20 L BRKT(*) para anchos de bandeja de 450 mm (18”) y 508 mm (20”) 
    • 24 L BRKT(*)" para anchos de bandeja de 600 mm (24)

(*) agregar opción de acabado: GLV = galvanizado, HDG = galvanizado por inmersión en caliente, SS6 = acero inoxidable 316

Accesorios de canasta de alambre Flextray

La bandeja de canasta de malla Flextray de la serie B-Line de Eaton incluye una amplia variedad de accesorios.  Para ver la línea completa de accesorios y conectores, consulte o descargue el catálogo Flextray.

  • Cubiertas y divisores
  • Insertos inferiores macizos
  • Extremos ciegos y rodillos de cable
  • Clips sin herramientas y abrazaderas para bastidores
  • BW4, clip de montaje de riostra
  • Accesorios de bajada laterales: FTA6SDO, FTA8SDO, FTA12SDO
  • FTA2DO, bajada de cable
  • Conector del conducto: FTA50CCGLV, FTA75CCGLV, 
    FTA100CCGLV, FTA125CCGLV
  • Kit adaptador para bastidores de relés: SB2204YZN
  • Protectores de radio: FTA2RS, FTA4RS, FTA6RS


Radio de esquina

  • Reduce la fabricación en campo de accesorios horizontales hasta en un 80 %.
  • Las características de lengüeta incorporada permiten el posicionamiento en rieles laterales; reducción de accesorios en ubicaciones de transición.
  • Crea un radio de curvatura de cable adecuado para codo, conector en T y cruz horizontal de 152,4 mm (6”) y 304,8 mm (12”).
  • Mantiene el soporte adecuado para cables delicados.
  • Clasificado por UL cuando se usa con la tornillería de conexión adecuada (consulte el catálogo para obtener detalles).

Bajada inferior

  • Se sujeta a la parte inferior de la bandeja sin tornillería.
  • Se traba en posición con lengüetas incorporadas.
  • Mantiene el radio de curvatura del cable adecuado para los cables salientes.
  • Las ranuras permiten sujetar el cable en el punto de bajada.
  • Para usar con bandejas de 101,6 mm (4”) a 812,8 mm (32”) de ancho

Bajada lateral

  • Mantiene el radio de curvatura del cable adecuado para los cables salientes por encima del riel lateral.
  • Los orificios permiten sujetar el cable en el punto de bajada.
  • Es compatible con todas las alturas de rieles laterales.

Extremo ciego

  • Series: FT BE
  • Especifique la altura de la bandeja al realizar el pedido.
  • Se sujeta al lateral de la bandeja sin tornillería y se bloquea en posición con lengüetas incorporadas.
  • No se requiere tornillería. 

Cortadoras de Flextray

Especialmente diseñados para realizar cortes precisos en la canasta de alambre Flextray.

  • Cortadora Cleanshear
    • Corte y curve de manera segura la canasta Flextray en cualquier configuración.
  • Herramienta de curvado Cleanshear
    •  Incluye un accesorio exclusivo para que curvar bandejas más grandes sea aún más fácil.
    • Se recomienda para curvar anchos de bandeja de 406,40 mm (16”) o más.
  • Cortadora de pernos en ángulo
    • Cortadora de pernos WB30BC
    • Cuchilla de repuesto WB30RB
  • Cortadora de cables
    • WB50WC: herramienta
    • WB50RB: cuchilla de repuesto
    • WB50BA: batería de repuesto

Conexión a tierra, tornillería y otros accesorios

Eaton ofrece una amplia variedad de accesorios de conexión a tierra y accesorios de tornillería.  Para obtener una lista completa y detalles, consulte o descargue el catálogo Flextray.

  • Perno de conexión a tierra 
  • Soporte de cable de conexión a tierra 
  • Clips para etiquetas, protectores de radio
  • Tapas de goma, B719EB
  • Kits de adaptadores
  • Varillas roscadas
  • Arandelas de seguridad, planas o cuadradas
  • Tuercas hexagonales y de resorte
  • Abrazaderas de viga y perno en U
  • Anclajes
Descargar enlaces
X
Download Close

Centro de especificadores CoSPEC de la serie B-Line

En Eaton, nuestro objetivo es ser un proveedor líder de información y recursos para los profesionales del diseño y la ingeniería involucrados en el diseño, la construcción y el mantenimiento de subsistemas de instalaciones de ingeniería MEP&T a nivel mundial. CoSPEC está repleto de características, como el nuevo catálogo de CAD/BIM/PDMS/envíos que ofrece la posibilidad de seleccionar y ver los productos de la serie B-Line en 2D y 3D. Luego, con solo algunos clics, descargue fácilmente el contenido de diseño en uno de los casi 100 formatos diferentes de CAD, BIM, PDMS y gráficos.