Der Eaton SC300 System Controller ist eine fortschrittliche Steuerungs- und Überwachungslösung für die Gleichstromlösungen von Eaton. Mit hochentwickelter Kommunikation, eingebauter Intelligenz, umfassenden Alarm- und Systemzustandsbenachrichtigungen ist der SC300-Controller für die Verwaltung des Stromversorgungssystems, einschließlich des Status des Stromversorgungssystems und des Wechselstromnetzes, der Notstrombatterie, des Dieselgenerators und der lokalen Standortumgebung, geeignet.
| Betrieb | |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 bis 60 VDC |
| Arbeitsbereich | Standard: -10 bis +50°C Erweiter: -25 bis 70°C |
| Eingang/Ausgang Standard | |
| Analogeingänge | Stromsensor (3), Busspannung (1), Temperatur (2) |
| Digitaleingänge | 4 Interne (vordefiniert) 6 extern (benutzerdefiniert) mit IOBGP-00/01 9 extern (benutzerdefiniert) mit IOBGP-10/11/20/21 |
| LVD-Schützausgänge | 2 mit einem IOBGP-00/01/20/21-Modul 3 mit einem IOBGP-10/11-Modul Optionen für verriegelte oder Schließerschütz mit bis zu 16 mit zusätzlichen IOBGP-Modulen |
| Relaisausgänge | Spannungsfrei, NO-C-NC, 0,1A @ 60VDC Schraubenlose Klemmleiste, 0,5 mm2 - 2,0 mm2 Leiter Anzahl 6 mit IOBGP-00 8 mit IOBGP-20/21 10 mit IOBGP-10/11 |
| Kommunikationsschnittstellen | |
| Technisch | Ethernet (100BaseT), Micro USB (Typ AB), RS-485 und RS-232 |
| Software | IPV4, IPV6, http, https ("secure web"), S3P, Modbus, SMTP (E-Mail), SNMP V2c, V3 DHCP und Auto IP |
| Management Software | WEB-Server Power Manager 2 Fernverwaltungssoftware. SNMP Version V2c oder V3. Unterstützt standardmäßige Network Management System Software. Modbus/TCP und Modbus RTU Unterstützt standardmäßige BMS-Software. |
| Mechanisch | |
| Abmessungen (H, B, T) | SC300: 133,5 mm (3HE), 44,5 mm, 70mm IOBGP: 106 mm, 175 mm, 18 mm |
| Montage | SC300: Gleichrichtersteckplatz oder bündiger Schaltschrankeinbau Ausrichtung: vertikal oder horizontal IOBGP: Schaltschrankmontage |
| Optionen | |
| Eingang/Ausgang | Mit IOBSS Modul (SiteSure-3G): Analogeingänge: 60 Digitaleingänge: 108 Digitalausgänge: 108 |
| Modem-Kommunikation | GSM Modem für SMS Alarmbenachrichtigung 3G Router für vollständige drahtlose Kommunikation |
| Zertifizierungen | |
| China | MII |
| Nordamerika | UL, FCC Verification, IC |
| Europa | CE |
| Australien, Neuseeland | RCM |