Indem Sie schnell auf die Anforderungen des Marktes reagieren, können Sie sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, Marktanteile sichern und der Konkurrenz zuvorkommen.
Die Stromversorgungslösungen für den Netzzugang von Eaton verfügen über alle wichtigen Funktionen, die für Anwendungen in Telekommunikationsnetzen auf der Zugangsebene erforderlich sind, auch für Freiluftaufstellung mit begrenztem Platzangebot. Diese kompakten und leistungsstarken, sicheren 24-V- und 48-V-Gleichstromversorgungssysteme nutzen die Gleichrichter Eaton Access und Energy Saver für eine hohe Systemeffizienz und -zuverlässigkeit und sind mit integrierter Verteilung und integrierter Notstromversorgung (optional) ausgestattet.