Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Hydraulik- und Schmierölfilter

VS6 Sensor

Der Differenzdrucksensor VS6 dient zur Überwachung des Differenzdrucks im Hydrauliksystem und bietet die Möglichkeit, den Differenzdruck kontinuierlich mit 4 bis 20 mA-Signalen sowie 2 PNP-Schaltersignalen zu überwachen.

Verschmutzungsanzeigen
elektronisch
Geeignet für
Hydraulik- und Schmiersysteme
Differenzdruckbereich
1,5, 2,5, 5,0 bar

Hauptmerkmale

  • Electronic differential pressure sensor
  • Continuous monitoring of differential pressure
  • Output in 4-20mA and 2x PNP signals
  • Thermal lock-out at 25°C
  • M12 connector with 3 integrated LEDs
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Max. Betriebsdruck:

420 bar (Edelstahl)

220 bar (Aluminium)

Max. Druckdifferenz: 160 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis 80 °C
Temperaturbereich des Fluids:

-25 bis 100 °C (NBR)

-10 bis 100 °C (FPM)

andere Temperaturbereiche auf Anfrage

Kaltstartunterdrückung < 25 °C ± 3 °C
Spannungsversorgung: +24 VDC ±10 %
Ausgangssignal:

Pin 2, analoges Signal:
,Δp: 4...20 mA
3 mA bei Kaltstartunterdrückung


Pin 3 und 4, digitales Signal:
75 % und 100 % von ΔpNenn als 24 VDC
max. 200 mA im geschlossenen Zustand,
KEIN bei Kaltstartunterdrückung

Messfehler: ± 5 % v. ∆pNenn bei 25 °C
Schutzart: IP67
Download Links
X
Download Close