Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LOFMEM W

LOFMEM W-Membranfilterkerzen werden aus absoluten, hochasymmetrischen und hydrophilen Polyethersulfonmembranen und Polypropylenkomponenten hergestellt. Sie zeichnen sich durch hohe Durchflussraten bei gleichzeitiger ökonomischer Filtrationsleistung aus.

Membranfilterkerzen aus Polyethersulfon, die eine absolute Filtration ermöglichen, sind die bevorzugte Wahl für die allgemeine Wasserfiltration, als Vor- und Endfilter für die Filtration von Reinstwasser sowie für die Filtration von wässrigen Chemikalien.

Filter material
Asymmetric polyethersulfone membrane (PES)
Retention
Absolute
Max. operating temperature
176 °F (80 °C)

Hauptmerkmale

  • Hohe Schmutzaufnahmekapazität und minimaler Wartungsaufwand durch lange Standzeiten
  • Ökonomische Absolutfiltration
  • Alle Bestandteile sind thermoplastisch miteinander ohne Klebemittel verschweißt
  • Keine Verwendung von Netzmitteln
  • Erhältlich mit allen gängigen Adaptern
Produkte

Technische Daten

Filtermaterial Polyethersulfon (PES)
Abscheiderate 0,05; 0,1; 0,2; 0,45; 0,65 µm
Abscheideeffizienz Absolut
Längen (nominal) 10", 20", 30", 40"
Adaptercodes DOE, 1, 2, 3, 4
Innenstützkörper Polypropylen
Endkappen Polypropylen
Außenstützkörper Polypropylen
Max. Betriebstemperatur 80 °C
Max. Differenzdruck in Fließrichtung

5,2 bar bei 21 °C
2,1 bar bei 80 °C
1,0·bar·bei·93·°C

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close