Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MANNOLEES Flash

MANNOLEES Flash ist eine Hefezellwandzubereitung, die mit Mannoproteinen und Polysacchariden angereichert wurde. MANNOLEES Flash kann Weiß-, Rot- und Roséweinen während des Weinbereitungsprozesses bis zur Abfüllung hinzugefügt werden. Die Hefezellwandzubereitung verschafft den Weinen einen vollmundigeren Geschmack und sorgt insgesamt für sensorische Harmonie. 

Merkmal
Auf Hefe basiertes Schönungsmittel für Wein, angereichert mit Mannoproteinen zur Reduzierung des Gerbstoffausdrucks und für ein vollmundigeres Gefühl.
Zusammensetzung
Alle Weine
Dosierung
20–150 ml/hl

Hauptmerkmale

  • Reduzierung des Gerbstoffausdrucks in Weinen
  • Beschichtung von Gerbstoffen
  • Adstringenz der Weine wird reduziert
  • Vollmundigeres Gefühl
Produkte

Applikation

Dosierung in ml/hl

 

Weißwein

Rotwein

Besseres Mundgefühl

20–50

30–60

Stark adstringierende Weine

50–130

50–150

Download Links
X
Download Close