Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Opti-LEES

Opti-LEES ist ein Weinbehandlungsprodukt der neuen Generation. Es besteht aus inaktiver Hefe und wird in einem speziellen Herstellungsprozess SWYT (Specific Wine Yeast Treatment) erzeugt. Das Ziel des Herstellungsprozesses besteht darin, die Hefezellen gegen Ende der exponentiellen Hefewachstumsphase zu inaktivieren und gleichzeitig die Hefezellwände zu schützen und die Freigabe von Stoffen mit geringem und hohem Molekulargewicht selektiv zu steuern. Opti-LEES kann sowohl Weiß- als auch Rotwein am Ende der alkoholischen Gärung oder nach dem ersten Abstich hinzugefügt werden. Das Schönungsmittel verstärkt das Mundgefühl des Weines und sorgt während der Lagerung für ein gutes Gleichgewicht zwischen Tanninen und Polysacchariden.            

Merkmal
Hefebasiertes Schönungsmittel für Wein, angereichert mit Eiweißfraktionen, die das „Mundgefühl“ verbessern und die Adstringenz verringern
Zusammensetzung
Alle Weine
Dosierung
20–40 g/hl

Hauptmerkmale

  • Steigerung des Gesamtgehalts an Polysacchariden
  • Freisetzung von Stoffen mit einem Molekulargewicht zwischen 10 und 50 kDa.
  • Harmonischer, süßer Eindruck dank Polysacchariden mit geringem Molekulargewicht.
  • Verringerung der Adstringenz
Produkte

Bewertungen

Anwendung

Empfohlene Dosierung in g/hl für

 

Weißwein Rotwein

Erhöhung der Komplexität und Verbesserung des Mundgefühls

20–40 20–40
Download Links
X
Download Close