Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schutzschlauchabdichtungen

EYS-Werkzeugsatz zur Verwendung mit Dichtungsanschlüssen

Mit dem EYS-Werkzeugsatz von Eatons Baureihe Crouse-Hinds können Sie den Faserdamm sicher und zuverlässig in explosionssichere Dichtungsanschlüsse packen.  Der EYS-Werkzeugsatz besteht aus fünf patentierten, zweiseitigen Werkzeugen in einer praktischen Segeltuch-Tasche und macht die kritischen Schritte der Trennung von elektrischen Leitern und des Einsetzen der Faserdämmen schnell und einfach.

Gestaltungsmerkmale

  • Besteht aus fünf Werkzeugen und einer Werkzeugtasche aus Segeltuch; vier Werkzeuge haben zwei einzigartige Enden für insgesamt neun verschiedene Werkzeuge
  • Jedes Werkzeug ist zur einfachen Identifizierung nummeriert
  • Die Werkzeuge bestehen aus langlebigem Kunststoff mit glatten und abgerundeten Oberflächen, die die elektrische Isolierung nicht abreiben
  • Das Hakenwerkzeug (Nr. 3) mit einem großen Haken an einem Ende und einem kleinen Haken am anderen Ende ist zum Heben und Trennen einzelner Leitungen vorgesehen
  • Die Einsetzwerkzeuge (Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 4) haben abgerundete Enden, die für das Einsetzen von Fasern zwischen und um elektrische Leiter ausgelegt sind
  • Die Keilwerkzeuge (Nr. 2 und 5) sind für die freihändige Trennung von Leitern beim Einsetzen von Fasern ausgelegt
  • Das verspiegelte Werkzeug (Nr. 5) ermöglicht eine einfache Inspektion der Dichtungsanschlüsse
  • Alle Werkzeuge sind so dimensioniert und präzise abgewinkelt, dass sie für verschiedene Anschlussgrößen geeignet sind
  • Die Werkzeugtasche aus Segeltuch ist so konzipiert, dass sie Werkzeuge ordentlich lagert und schützt, wenn sie nicht verwendet werden

Videos

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close