Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

035251
Modellcode: STI0,4(400/24)

Eaton Moeller® series STI Steuertransformator, 0,4 kVA, Nenneingangsspannung 400± 5 % V, Ausgangsnennspannung 24 V

Listenpreis EUR178

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series STI Steuertransformator
Katalognummer
035251
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
119 mm
Produktbreite
121 mm
Produktgewicht
5.49 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 66
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
IEC/EN 61558-2-2
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
UL 5085-2
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL File No.: E167225
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 66.1-06
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL 506
UL5085-1
VDE 0570 Part 2-2
UL Recognized
CE
Certified by UL for use in Canada
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
EAN
4015080352518
Modellcode
STI0,4(400/24)

Features & Functions

Merkmale
komplett vakuumgetränkt
getrennte Wicklungen
verstärkte Isolierung

General information

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Anschlussfahne
Ja für > 115 A
Anschlussart
Anschlussklemmen, < 115 A
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 5%
Produktkategorie
Einphasige Steuertransformatoren ST
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Electrical rating

Effizienz
92 %
Leerlaufverluste
17 W
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsleistung
0.4 VA
Relative Kurzschlussspannung
4,4 %
Kurzschlussverluste
18 W
Kurzzeitleistung
1.1 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
35 W