Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

051135
WW6-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, horizontal, L=650mm

Listenpreis EUR40.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil horizontal
Katalognummer
051135
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
1.157 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080511359
Modellcode
WW6-ID

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Verteilerbau
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Befestigungsschrauben separat bestellen
Benutzt mit
Standverteiler, 3 Feldbreiten
Zur Wandmontage, Verteilersystem am Boden abgestützt
Für Wandmontage-Verteilersystem
CI-Isolierstoffgehäuse
Verteilerbau
Feld für Montagerahmen

Lieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Sonstiges
Typ
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
  • Feld für Montagerahmen

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl 125-mm-Rasterabstände
6
Profilform
waagerechte Profile
Oberflächenausführung
verzinkte C-Profile
Gerätetyp
Einzelgerät

Produktspezifikation exportieren