Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

061360
ZB4-101-GF1

Eaton Moeller® series EASY Befestigungswinkel, für EASY

Listenpreis EUR2.83

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EASY Zubehör Befestigungswinkel
Katalognummer
061360
Produkt Länge/Tiefe
5 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
12 mm
Produktgewicht
0.005 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
4015080613602
Modellcode
ZB4-101-GF1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Funktionen
Zum Anschrauben an Montageplatte

Allgemeine Informationen

Produktkategorie
  • Steuerrelais easyRelay
  • !
  • !
  • XC-152 Kompaktsteuerung
Benutzt mit
XC152
EASY

Produktspezifikation exportieren