Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, vertikal, L=750mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil vertikal / außen
|
| Katalognummer |
098594
|
| Produkt Länge/Tiefe |
20 mm
|
| Produkthöhe |
750 mm
|
| Produktbreite |
12 mm
|
| Produktgewicht |
1.361 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015080985945
|
| Modellcode |
WS6-ID
|
| Funktionen |
Verteilerbau
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Besondere Merkmale |
Befestigungsschrauben separat bestellen
|
| Benutzt mit |
Für Wandmontage-Verteilersystem
Feld für Montagerahmen CI-Isolierstoffgehäuse Verteilerbau |
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Typ |
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl 125-mm-Rasterabstände |
6
|
| Profilform |
senkrechte Profile (außen)
|
| Oberflächenausführung |
verzinkte C-Profile
|
| Gerätetyp |
Einzelgerät
|