Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1040DC

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Non-insulated, Zinc die cast, Threaded, 4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
1040DC
Product Length/Depth
4.76 in
Product Height
2.85 in
Product Width
3.34 in
Product Weight
0.43 lb
UPC
662277037730

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Non-insulated
Thread
Threaded
Trade size
4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.