Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Fest-IMC

Isolier- und Kehlbuchsen – Starre-IMC

Isolier- und Kehlbuchsen von Eatons Baureihe Crouse-Hinds werden auf starren, behandelten oder IMC-Schutzschläuchen verwendet, um zu verhindern, dass Leitungen durch scharfe Kanten beschädigt werden.  Es sind behandelte und unbehandelte Ausführungen lieferbar.

Zertifizierungen und Konformität

NEC und CEC

  • UL- und cUL-zertifiziert
  • UL-Datei Nr. E-19189

Gestaltungsmerkmale

  • Bemessungstemperatur: 105 °C oder 150 °C
  • Die Kunststoff-Kehlauskleidung bricht nicht ab, bricht nicht auf, schwillt nicht an und schrumpft nicht; sie widersteht Korrosion, Chemikalien und Temperaturextremen

Standard-Materialien

  • Körper – Temperguss, Zinkdruckguss und nichtmetallische Optionen
  • Isolierer – ULTEM1000
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links