Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 320A, Rahmenklemmen, N, Rahmen 3, A320-BT
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
110302
|
| Produkt Länge/Tiefe |
166 mm
|
| Produkthöhe |
275 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
6.598 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC
IEC/EN 60947 |
| EAN |
4015081098507
|
| Modellcode |
NZMN3-A320-BT
|
| Funktionen |
Anlagen- und Kabelschutz
|
| Stromstärkewert |
320 A
|
| Anwendung |
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM3
|
| Merkmale |
Motorantrieb optional
Schutzeinheit |
| Polzahl |
3-polig
|
| Auslösetechnik |
Thermomagnetischer Auslöser
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
78,64 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
320 A
|
| Stromstärkewert |
320 A
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Rahmenklemme
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
3200 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
1920 A
|
| Isolierung |
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten) |
| Lebensdauer, elektrisch |
2000 Schaltvorgänge bei 500 V DC-3
5000 Schaltvorgänge bei 500 V DC-1 2000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3 3000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1 2000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3 2000 Schaltvorgänge bei 750 V DC-3 5000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1 2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3 5000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 5000 Schaltvorgänge bei 750 V DC-1 |
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
320 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
250 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V AC
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
85 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
50 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen Ics (IEC/EN 60947) bei 500 V DC |
30 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
13 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
5 kA
|
| Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen Ics (IEC/EN 60947) bei 750 V DC |
30 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s) |
3.3 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
3.3 kA
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
3200 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
1920 A
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
| Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Nennspannung (DC) |
750 VDC
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Schutzart |
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente) |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme) |
| Lebensdauer, mechanisch |
15000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Berührungsschutz |
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Besondere Merkmale |
|
| Optionale Klemmen |
Anschluss auf der Rückseite. Schraubklemme. Tunnelanschlussklemme
|
| Standardklemmen |
Rahmenklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
50 mm² bis 240 mm² (1x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme 50 mm² bis 240 mm² (2x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme |
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Schalter-Anschluss
Min. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters M10 an rückseitiger Verschraubung Max. 10 mm x 50 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (2x) an Rahmenklemme
16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 300 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 120 mm² (2x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 240 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 16 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme 35 mm² bis 240 mm² (1x) an Rahmenklemme 25 mm² bis 240 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Max. 10 Lamellen 24 mm x 1 mm + 5 Lamellen 24 mm x 1 mm
10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme Max. 8 Lamellen à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Max. 10 Lamellen 32 mm x 1 mm + 5 Lamellen 32 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) |