Eaton Moeller® series M22 Joystick, mit 2 Schaltpunkten je Betätigungsrichtung, mit Kunststoffachse, 4 Stellungen, Frontring Titan, tastend
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Joystick
|
| Katalognummer |
110836
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.028 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Kataloghinweise |
Diese Joysticks werden mit normalen Schließern M22-K10 und Früh-Schließern M22-K10P kombiniert.
|
| EAN |
4015081103676
|
| Modellcode |
M22-WJ4-2P
|
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Betätigerfunktion |
Tastend
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Ausstattung: |
Frontring
Rückzug in Nullstellung 2 Betriebspunkte pro Wirkrichtung Kunststoffschaft |
| Anzahl Betätigungsrichtungen |
4
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Zubehör |
Kunststoffschaft
|
| Schutzart |
IP66
NEMA 4x, 13 |
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
2000 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Typ |
Joystick
|