Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111508
Modellcode: M22-WJ2H-2P

Eaton Moeller® series M22 Joystick, mit 2 Schaltpunkten je Betätigungsrichtung, mit Kunststoffachse, 2 Stellungen, Frontring Titan, tastend, horizontal

Listenpreis EUR101.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Joystick
Katalognummer
111508
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.028 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
Diese Joysticks werden mit normalen Schließern M22-K10 und Früh-Schließern M22-K10P kombiniert.
EAN
4015081110681
Modellcode
M22-WJ2H-2P

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
2 Schaltpunkte
Typ
Joystick
Frontring
Silber
Produktkategorie
RMQ-Titan
Betätigerfunktion
Tastend
Waagerecht
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Ausstattung:
Frontring
Kunststoffschaft
Rückzug in Nullstellung
2 Betriebspunkte pro Wirkrichtung
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Betätigungskraft
5 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Joysticklänge
75 mm
Anzahl Betätigungsrichtungen
2
Anzahl Kontakte (Öffner) per Betätigungsrichtung
0
Anzahl Kontakte (Schließer) pro Betätigungsrichtung
0
Anzahl Ein- und Ausschaltkontakte pro Richtung
0
Anzahl Schaltebenen
2
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Einbaulage
beliebig
Anzahl Stellungen
2
Schutzart
IP66
NEMA 4x, 13
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.