Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111697
Modellcode: CS-65/250

Eaton xEffect CS Niederspannungs-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Wandgehäuse mit Montageplatte, H x B x T=600 x 500 x 250 mm

Listenpreis EUR303.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Gehäuse Einzeltür
Katalognummer
111697
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
17.86 kg
Einhaltung(en)
UL CSA09 (may be provided with metal sub-panel, no back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure)
UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 62208; CE marking
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL CSA08 (request filed)
UL (Category Control Number NITW)
In accordance with Directive 2015/863/EU of the European Parliament and Council
IEC/EN 62208
UL (File No. E336299)
Kataloghinweise
Durchgehende geschäumte Polyurethan-Dichtung. Schlagfestigkeits-Kategorie IK10 nach EN 62262. Montageplatte aus Stahlblech Bodenplatte mit Schaumstoffdichtung Einzeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120° Türscharnier-Pins mit Schnellwechseltechnologie
EAN
4015081112562
Modellcode
CS-65/250

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Mastbefestigung
Wandanbau in
Ausstattung:
Montageplatte
Einschließlich Gewindeschweißbolzen M6 für Schutzleiterverbindungen in der Tür:
Abdeckung
Tür
Funktionen
Frei stehendes Gehäuse
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Bodenplatte gekapselt, geschäumte Dichtung, abschraubbar für F3A-... Flansche oder zur Selbstmontage
  • Durchgehende geschäumte Polyurethan-Dichtung.
  • Schlagfestigkeits-Kategorie IK10 nach EN 62262.
  • Stahlblech-Montageplatte
  • Bodenplatte mit Schaumstoffdichtung
  • Verriegeln, 3 mm Doppelbart
  • Einschließlich Gewindeschweißbolzen M6 für Schutzleiterverbindungen in der Tür
  • Seitenwände ohne Öffnungen
  • einzelne Tür, Türstopper rechts, Türöffnungswinkel 120 °
  • Türscharnier-Pins mit Schnellwechseltechnologie.
  • Standardisiertes Verschlusssystem mit Vorreiber.
  • Pulverbeschichtung RAL 7035 innen und außen
  • Dachblech ohne Öffnungen
Geeignet für
Metrische Montage
Benutzt mit
Industrieschaltanlagen

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Typ
  • Gehäuse zur Wandmontage CS
  • Gehäuse zur Wandmontage mit Montageplatte

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP66
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-25 °C - 40 °C

Technische daten - mechanisch

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, IEC 60068-2-78; feuchte Wärme, zykl., IEC 60068-2-30
Winkel Abdeckung/Tür
120° Türöffnungswinkel
Profil Abdeckung/Tür
2 Türprofile
Abdeckung/Tür Typ
Geschlossen
Türscharniere rechts, kann vom Benutzer konvertiert werden
Standardverschluss 3 mm Doppelbartschlüssel (Türverriegelung)
Typ der Konstruktion
Gekantet und nahtverschweißt, einschließlich Gewindebolzen M6 für Schutzleiterverbindungen im Gehäuseinneren.
Maße Flanschplatte
172 mm x 432 mm
Installationsort
Innenraumaufstellung
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Lastkapazität (Tür)
25 kg
Lastkapazität (Montageplatte)
250 kg
500 kg Tragkraft, wenn die Winkel in allen vier Gehäuseecken (vertikal oder horizontal) angebracht sind und die Gewichte innerhalb des Gehäuses symmetrisch verteilt sind.
Material
Steel plate
Stahl
Materialqualität
Sonstiges
Materialstärke (Gehäuse)
1.2 mm
Materialstärke (Grundplatte)
2 mm
Materialstärke (Tür)
1.5 mm
Montageart
9 mm Bohrmaße für Wandmontage (Rückwand)
Wandbefestigung
Zwischeneinbau
Höhe Montageplatte
570 mm
Material Montageplatte
Stahlblech, sendzimirverzinkt
Breite der Montageplatte
450 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
1
Anzahl F3A-Flansche
1
Anzahl Scharniere
2
Anzahl Schlösser
2
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max.
250 N
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max.
2750 N
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max.
2500 N
Oberflächenausführung
leichte Struktur
Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
Pulverbeschichtung
glänzend
Oberflächenbehandlung
Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
Stärke der Montageplatte
2 mm
Gewicht montierte Komponenten - max.
275 kg
Schutzart
IP66
IEC: IP66, Innenräume; UL/CSA Typen 1, 12, nur Innenräume.
IP23 (mit Belüftungsplatten)
12 (NEMA)
IK10 (Schlagfestigkeit)
IK10

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
45 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
91 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
55 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
49 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
105 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
98 W
Verlustleistung Wandmontage Einzelgehäuse oben
55 W
Verlustleistung Wandmontage Mittelgehäuse oben
45 W
Verlustleistung Wandmontage Anfangsgehäuse oben
49 W
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
55 W

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.