Eaton ESR5 Kontakterweiterungsmodul, 24VDC/AC, 4 Freigabepfade rückfallverzögert
| Produktname |
Eaton ESR5 Kontakterweiterungsmodul
|
| Katalognummer |
118706
|
| Produkt Länge/Tiefe |
114.5 mm
|
| Produkthöhe |
99 mm
|
| Produktbreite |
22.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.173 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E29184
Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: 3211-83; 3211-03 UL 2014/30/EU IEC 62061 UL 508 IEC/EN 60204 EN 50178 CE UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NKCR; NKCR7 EN ISO 13849-1 CSA-C22.2 No. 14-95 IEC 61508, Parts 1-7 Machines 2006/42/EG |
| Kataloghinweise |
Die Basiseinheit bestimmt die maximale Stopp-Kategorie nach IEC 61508 und IEC 60204
|
| EAN |
4015081168460
|
| Modellcode |
ESR5-VE3-42
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Prooftest |
67 Monate (Geringe Nachfrage)
240 Monate (Hohe Nachfrage) |
| Schaltvermögen |
3 A bei 3600 O/h, AC-15 bei 230 V, Ausgänge
Gemäß IEC 60947-5-1, Ausgänge 0,4 W 3 A bei 3600 O/h, DC-13 bei 24 V, Ausgänge |
| Schwingfestigkeit |
10 Hz - 150 Hz, Amplitude: ±0,15 mm, Beschleunigung: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)
|
| Luftdruck |
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: Ohne Betauung
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 14-95 |
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
< 75 %
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
4.52 W
|
| Einschaltstrom |
0,025 - 6 A (N/O)
0.025 - 3 A (Ö) |
| Stromversorgungschaltkreis |
2 W (DC-betätigt)
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
26.4 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
26.4 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
20.4 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung)
230 V AC |
| Kurzschlussschutz |
Sicherung 4 A gL/gG (Signalstrompfade), Für Abgangsstromkreise, extern
Sicherung 10 A gL/gG (Freigabestrompfade), Für Abgangsstromkreise, extern |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
10A gL/gG, NEOZED (Schließer), Ausgangssicherung, extern, Ausgabedaten
4A gL/gG, NEOZED (Öffner), Ausgangssicherung, extern, Ausgabedaten |
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Merkmale |
Rückmeldestrompfad
Sichere Isolierung 6 kV zwischen Eingangskreis / Öffnerkontakten, und Freigabestrompfaden Basisisolierung verstärkte Isolierung |
| Ausstattung: |
TÜV-Zulassung
Abnehmbare Klemmen Zulassung nach UL Rückführkreis |
| Funktionen |
einkanalig
Zeitfunktion |
| Material |
Kontakte: Silberzinnoxid, vergoldet (AgSnO2, 0,2 µm Au)
Gehäuse: Polyamid (PA), nicht verstärkt |
| Anschlussart |
M3 Schraubklemmen
|
| Stromverbrauch |
94 mA, DC
94 mA, AC |
| Schutzart |
IP20
Installationsort: ≥ IP54 Gehäuse: IP20 Anschlussklemmen: IP20 |
| Einschaltdauer |
100 %
|
| Störaussendung |
nach EN 61000-6-4
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 61000-6-2
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge
|
| Ausführung |
Erweiterungsgerät
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Einbaubreite |
22,5 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Verlustleistung |
Typisch 4,52 W
|
| Produktkategorie |
Elektronische Sicherheitsrelais
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4.000 V AC
|
| Wiederholbereitschaftszeit |
1000 ms
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
300.000 Schaltvorgänge, B10d
PL d, Leistungsniveau Kat. 3, Kategorie |
| Sicherheitsparameter (IEC 62061) |
SIL 3, Sicherheits-Integritätslevel, Gemäß IEC 61508
SILCL 3, Sicherheits-Integritätslevel Claim Limit SILCL 2, Sicherheits-Integritätslevel Claim Limit SIL 2, Sicherheits-Integritätslevel, Gemäß IEC 61508 13,5 x 10-10, PFHd, Ausfallwahrscheinlichkeit pro Stunde Kat. 3, Kategorie |
| Stoppkategorie (IEC 60204) |
1
|
| Geeignet für |
Sicherheitsrelais-Kontakterweiterungsblock nach DIN EN60204-1/VDE 0113 Teil 1 zur Kontaktvervielfachung
Überwachung von Positionsschaltern Überwachung von Not-Aus-Kreisen Die Erweiterungseinheit kann zur Kontaktvervielfachung für Not-Aus-Relais und Zweihandsteuerungen verwendet werden |
| Schaltfrequenz |
Max. 0,5 Hz, Eingabedaten
|
| Typ |
Kontakterweiterungen
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Ausschaltleistung |
1500 VA max., Ausgabedaten, ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 250 V AC (für Öffnerkontakte 65 - 66)
288 W max., Ausgabedaten, ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 48 V DC (für Öffnerkontakte 65 - 66) 40 W max., Ausgabedaten, ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 48 V DC 35 W max., Ausgabedaten, ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 110 V DC 144 W max. ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 24 V DC (für Öffnerkontakte 65 - 66) 33 W max., Ausgabedaten, ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 220 V DC 77 W max., Ausgabedaten, ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 110 V DC 88 W max., Ausgabedaten, ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 220 V DC 48 W max., Ausgabedaten, ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 24 V DC |
| Rückmeldestrompfad |
Rückmeldestrompfad verzögert
|
| Eingang |
∞ ms, Gleichzeitigkeit Eingang 1/2
|
| Nennstrom |
84 A
|
| Anzahl Eingänge |
einkanalig
|
| Anzahl Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert) mit Kontakt |
4
|
| Anzahl Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert) mit Kontakt |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Meldefunktion, verzögert) mit Kontakt |
1
|
| Anzahl Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert) mit Kontakt |
0
|
| Ausschaltverzögerung |
0,3 - 3 s (± 50 %)
|
| Ansprechzeit |
20 ms typ. (K1, K2 - Für UN Automatikbetrieb)
20 ms typ. (bei Uₑ im Automatikbetrieb) 20 ms typ. (K1, K2 - für UN manueller Betrieb) 20 ms typ. (bei Uₑ im manuellen Modus) |
| Quadratischer Summenstrom |
50 A² (ITH² = I1² + I2² + I3² + I4²)
|
| Schaltspannung |
250 V
|
| Dauerstrom |
3 A Ö, Grenzdauerstrom
6 A S, Grenzdauerstrom |
| Schraubendrehergröße |
3,5 x 0,6 mm, Anschlussschraube
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher |
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
7 mm
|
| Anschlussquerschnitte |
1 x (0,2 – 2,5) mm², eindrähtig
1 x (0,25 – 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse 2 x (0,25 – 1) mm², feindrähtig mit Aderendhülse 24 - 12 AWG, ein- oder mehrdrähtig 2 x (0,2 – 1) mm², eindrähtig |
| Anzugsdrehmoment |
0,6 Nm, Schraubklemmen
|
Support
Contact us
+359884477015