Dokument herunterladen () von 20

119091
Modellcode: BP-DS-800/12-P-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblechtüren mit weißem Schwenkhebel, 800/12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
119091
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
1200 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
8.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081172283
Modellcode
BP-DS-800/12-P-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahl
Stahlblech
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.