Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119723
Modellcode: LS-11S-SW-ZB

Eaton Moeller® series LS Sicherheitspositionsschalter, 1S+1Ö, Deckel schwarz, +Betätiger ZB, Federklemmanschluss LS-11S-SW-ZB

Listenpreis EUR81.98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series LS Sicherheitspositionsschalter
Katalognummer
119723
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.08 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
  • Mit eingesetztem Stellantrieb, ist der Schließer offen und der Öffner geschlossen.
  • Der Einsatz des Produktes in Ozon- und UV-belasteten Bereichen oder Minus-Temperaturen im ungeschützten Außenbereich (z. B. Höhe über 1.000 m, ungeschützte Sonneneinstrahlung) kann zu einer Reduzierung der Schutzart führen. Der Kunde / Anwender muss die Gesamtapplikation entsprechend validieren. Gegebenenfalls ist der Einsatz der LS-…-CC (Cold-Climate) Varianten zu prüfen.
EAN
4015081176137
Modellcode
LS-11S-SW-ZB

Actuator

Betätigertyp
Sonstige

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
25 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Contacts

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Design verification
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.17 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Electrical rating

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Netzfrequenz
Max. 400 Hz, Kontakte

Features & functions

Elektrische Anschlussart
Kabeleinführung (metrisch)
Gehäusefarbe
Schwarz (Abdeckung)
Gehäusematerial
Plastik
Merkmale
Forced opening
Sprungschaltglied
Schaltfunktionstyp
Schleichschaltglied

General information

Schutzart
IP66
NEMA sonsitge
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Sicherheitspositionsschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Wiederholgenauigkeit
0,15 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
Geeignet für
Sicherheitsfunktionen
Typ
Sicherheitspositionsschalter

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine

Terminal capacities

Schrauben-Größe
PH1, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
2 x (0,5 bis 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,5 bis 1,5) mm²
1 x (0,5 bis 1,5) mm²

Produktspezifikation exportieren