Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

123594
Modellcode: IZMX-M16-24DC

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Motorbediener 24 VDC, 16

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Motorantrieb
Katalognummer
123594
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.907 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN Listed
IEC-Einstufung
EAN
4015081211999
Modellcode
IZMX-M16-24DC

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernschaltung

Delivery program

Besondere Merkmale
  • Für die Nachrüstung ist ein zusätzlicher Steuerleitungsanschlussblock erforderlich.
  • Für fest montierte Leistungsschalter→Nr. 156593 und Einschub-Leistungsschalter→Nr. 156590
  • DC
  • Der Meldeschalter „Federspeicher gespannt“ gehört zum Lieferumfang.
  • Schaltfrequenz = 60/h
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX…-U Series, IZMX…-P Series
IZMX16…
INX16…

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technical data - electrical

Arbeitsbereich der Steuerspannung
0,85 - 1,1 x Us
24 VDC
Nennstrom - max.
5 A (maximaler Haltestrom)
Erforderliche Zeit für das Spannen des Federkraftspeichers bei 1 x Us
3 s DC
Anzug der Anschlussleistung bei 35 ms - max.
3 VA/W
Leistungsaufnahme
150 VA/W AC/DC
150 W DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsstrom
5 A (maximaler Haltestrom)
5 A DC
Anlaufstromstärke
25 A DC
Spannungsart
Gleichstrom

Technical data - mechanical

Anzahl Betätigungen pro Minute - max.
3
Schaltantriebstyp
Motorantrieb

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.