Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Verschluss für Einschub IZMX164, EMEA
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Shutter
|
| Katalognummer |
184191
|
| Produkt Länge/Tiefe |
300 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
0.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081783601
|
| Modellcode |
IZMX-SH164-1
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ausfahrtechnik
|
| Merkmale |
Ausführung als Einbaugerät
|
| Nennstrom |
1600 A
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
4-polig
IZMX-CAS164… |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Sonstiges
|
| Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|