Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

101538
Modellcode: +IZMX-CAS164-1600

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Kassette 1600 A, IZMX164…

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
Katalognummer
101538
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
18.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081014309
Modellcode
+IZMX-CAS164-1600

Delivery program

Typ
Zubehör
Polzahl
4-polig
Stromstärkewert
1600 A
Nennstrom
1600 A
Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
Besondere Merkmale
  • Ausrüstung im Lieferumfang enthalten: Lichtbogenkammerabdeckung, Codierung für Grundgerät
  • Mit Löschkammerabdeckung
  • mit Steuerleitungsanschlüssen entsprechend bestellter Optionen.
Benutzt mit
IZMX16…4-…W
INX16…4-…W
4-polig

Technical Data - Electrical

Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.