Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184196
IZMX-CS40-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Signalschalter, Leistungsschalterposition, 1W, rechts oder links

Listenpreis EUR279.52

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Hilfsschalterblock
Katalognummer
184196
Produkt Länge/Tiefe
125 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081783625
Modellcode
IZMX-CS40-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik

cLieferprogramm

Ausführung
integrierbar
Besondere Merkmale
  • Je ein Wechsler für die Positionen „Nicht verbunden“, „Test“ und „Verbunden“, Test, und verbundene Positionen.
  • für Einbau links oder rechts
  • Im Nachrüstkit sind die erforderlichen Steuerleitungsklemmen SEC enthalten.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX-CAS40…

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Elektrische Anschlussart
Flacher Steckanschluss
Bemessungsausschaltvermögen (induktive Last)
0,5 A (125 V DC)
0,25 A (250 V DC)
10 A (250 V AC)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
10 A

Technische daten - mechanisch

Lampenhalter
Keine
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Bodenbefestigung
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.