Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

122908
+IZMX-SH404

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Verschluss für Einschub IZMX404

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Shutter
Katalognummer
122908
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.713 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081205134
Modellcode
+IZMX-SH404

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik

cLieferprogramm

Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
Nennstrom
4000 A
Polzahl
4-polig
Besondere Merkmale
  • Für Ausfahrvorrichtung
  • Wenn der Leistungsschalter aus seiner angeschlossenen Position herausgezogen wird, decken die Klappen automatisch die stromführenden Hauptklemmen der Kassette ab.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
4-polig
IZMX-CAS404…

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.