Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

150064
Modellcode: +IZMX-CAS404-3200

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Kassette 3200 A, IZMX404

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
Katalognummer
150064
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
32.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081460908
Modellcode
+IZMX-CAS404-3200

Delivery program

Typ
Zubehör
Polzahl
4-polig
Stromstärkewert
3200 A
Nennstrom
3200 A
Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
Besondere Merkmale
  • Ausrüstung im Lieferumfang enthalten: Lichtbogenkammerabdeckung, Codierung für Grundgerät
  • Mit Löschkammerabdeckung
  • mit Steuerleitungsanschlüssen entsprechend bestellter Optionen.
Benutzt mit
4-polig
IZMX40…4-…W
INX40…4-…W

Technical Data - Electrical

Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.