Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Kassette 2500 A, IZMX404 mit Anschluss für Steuerkabel
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
|
| Katalognummer |
183962
|
| Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
| Produkthöhe |
597 mm
|
| Produktbreite |
521 mm
|
| Produktgewicht |
35 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081782833
|
| Modellcode |
IZMX-CAS404-2500-SEC-1
|
| Typ |
Zubehör
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Stromstärkewert |
2500 A
|
| Nennstrom |
2500 A
|
| Merkmale |
Ausführung als Einbaugerät
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
INX40…4-…W
IZMX40…4-…W 4-polig |
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schienenverbindung
|
| Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
| Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ausfahrtechnik
|