Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183956
IZMX-CAS164-1600-SEC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Kassette 1600 A, IZMX164 mit Anschluss für Steuerleitung, 1

Listenpreis EUR2,981.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
Katalognummer
183956
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
20.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081782796
Modellcode
IZMX-CAS164-1600-SEC-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik

cLieferprogramm

Stromstärkewert
2500 A - 3200 A
Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
Nennstrom
1600 A
Polzahl
4-polig
Besondere Merkmale
  • Steuerklemme
  • Im Lieferumfang enthalten: Löschkammerabdeckung, Klemmenblöcke vollständig bestückt
  • Vollständig ausgestattet mit Steuerleitungsanschlüssen
  • Mit Löschkammerabdeckung
Typ
Zubehör
Benutzt mit
4-polig
INX16…4-…W
IZMX16…4-…W

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Ausfahrtechnik

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.