Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

123596
Modellcode: IZMX-M16-48DC

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Motorbediener 48 V DC

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Motorantrieb
Katalognummer
123596
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.907 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081212019
Modellcode
IZMX-M16-48DC

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernschaltung

cLieferprogramm

Besondere Merkmale
  • Für die Nachrüstung ist ein zusätzlicher Steuerleitungsanschlussblock erforderlich.
  • Für fest montierte Leistungsschalter→Nr. 156593 und Einschub-Leistungsschalter→Nr. 156590
  • DC
  • Der Meldeschalter „Federspeicher gespannt“ gehört zum Lieferumfang.
  • Schaltfrequenz = 60/h
Typ
Zubehör
Benutzt mit
INX16…
IZMX16

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Arbeitsbereich der Steuerspannung
48 VDC
0,85 - 1,1 x Us
Nennstrom - max.
3 A (maximaler Haltestrom)
Erforderliche Zeit für das Spannen des Federkraftspeichers bei 1 x Us
3 s DC
Anzug der Anschlussleistung bei 35 ms - max.
3 VA/W
Leistungsaufnahme
150 VA/W AC/DC
150 W DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
48 V
Bemessungsbetriebsstrom
3 A DC
3 A (maximaler Haltestrom)
Anlaufstromstärke
15 A DC
Spannungsart
Gleichstrom

Technische daten - mechanisch

Anzahl Betätigungen pro Minute - max.
3
Schaltantriebstyp
Motorantrieb

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.