Eaton XV Montagehalterungen mit Gewindestift, für XVH300, XV(S)400
| Produktname |
Eaton XV Montagesatz
|
| Katalognummer |
139809
|
| Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
| Produkthöhe |
15 mm
|
| Produktbreite |
75 mm
|
| Produktgewicht |
0.023 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Kataloghinweise |
nicht relevant
|
| EAN |
7640130092488
|
| Modellcode |
ACCESSORIES-HKS-IP65
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
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
| Ausstattung: |
4 Halteklammern mit Gewindestift
Zusätzliche Befestigungswinkel |