Eaton TP Device Zubehör für 5,7 Infrarot-Touchpanel mit Standardfront
| Produktname |
Eaton TP Zubehör Montageset
|
| Katalognummer |
139828
|
| Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
0.037 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Kataloghinweise |
nicht relevant
|
| EAN |
7640130093409
|
| Modellcode |
ACCESSORIES-TP-57-IR-1
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
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
| Ausstattung: |
4 Halteklammern mit Gewindestift für Geräteeinbau
1 Dichtprofil für Fronteinbau-Gerät 1 Versorgungsstecker |
| Produktkategorie |
Standardzubehör
|