Eaton XNE Analoges Ausgangsmodul XI/ON ECO, 24 V DC, 4A (Spannung, Strom)
| Produktname |
Eaton XNE Ausgangsmodul
|
| Katalognummer |
140034
|
| Produkt Länge/Tiefe |
161.5 mm
|
| Produkthöhe |
74.5 mm
|
| Produktbreite |
13 mm
|
| Produktgewicht |
0.064 kg
|
| Zertifikat(e) |
cULus
IEC/EN 61131-2 CE IEC/EN 61000-6-4 Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1 IEC/EN 6113-2 IEC/EN 61000-6-2 |
| EAN |
7640130095304
|
| Modellcode |
XNE-4AO-U/I
|
| Elektrische Anschlussart |
Steckanschluss
|
| Merkmale |
Analogausgänge konfigurierbar
Ausgang, Strom Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich Ausgang, Spannung Ausgangssignal konfigurierbar |
| Stromverbrauch |
40 mA, aus Modulbus, Analoge Eingangsmodule
150 mA, von Versorgungsklemme |
| Schutzart |
IP20
NEMA 1 |
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
|
| Anzahl der Kanäle |
4
|
| Produktkategorie |
XNE-Slice-Modul
|
| Typ |
XI/ON I/O-Modul
|
| Spannungsart |
DC
|
| Kippen und Umstürzen |
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
|
| Schockfestigkeit |
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
| Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umweltbedingungen |
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation) |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)
|
| Luftentladung |
Entspricht EN 61100-4-2
|
| Berstimpuls |
nach IEC/EN 61000-4-4
|
| Kontaktentladung |
Entspricht EN 61100-4-2
|
| Elektromagnetische Felder |
Nach IEC/EN 61100-4-2
|
| Störaussendung |
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3) |
| Einströmung |
IEC/EN 61100-4-6
|
| Stromstoßbemessung |
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
|
| Spannungseinbrüche |
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)
|
| Anschlussquerschnitte |
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse, H07V-K 0,25 - 1,5 mm², eindrähtig, H07V-U 0,25 - 0,75 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst) |
| Lehrdorn |
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
8 mm
|
| Verlustleistung |
3 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Versorgungsklemme)
|
| Kurzschlussstrom |
40 mA, Analoge Ausgangsmodule
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Anschlussart |
Push-In-Federzugklemmen, Anschlusstechnik in Richtung OBEN
|
| Protokoll |
Andere Bussysteme
|
| Frequenz |
20 Hz (Transfer)
|
| Bürdenwiderstand |
< 450 Ω (Strom)
> 1 µF (kapazitive Last) < 0,001 h (induktive Last) > 1000 Ω (Spannung) |
| Messwertdarstellung |
Standard/erweiterte Reihe/PA (NE43)
16-Bit Ganzzahl mit Vorzeichen 12-Bit Vollbereich, linksbündig |
| Messgrößen |
Strom
Spannung |
| Anzahl Eingänge (analog) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
4
|
| Ausgang |
4 Analogausgänge
|
| Ausgangsstrom |
0/4 - 20 mA
|
| Ausgangsspannung |
-10 - 10 V DC
|
| Einstellzeit |
2 ms, induktive Last, Analoge Ausgangsmodule
1 ms, ohmsche Last, Analoge Ausgangsmodule 2 ms, kapazitive Last, Analoge Ausgangsmodule |
| Zeitzyklus |
0,1 % Offset Fehler
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Über Optokoppler: ja
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
3 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
3 W