Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

140047
Modellcode: XNE-GWBR-2ETH-IP

Eaton XNE ECO Gateway für XI/ON I/O-System, ethernet IP

Listenpreis EUR297

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XNE-Gateway
Katalognummer
140047
Produkt Länge/Tiefe
129 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
33.5 mm
Produktgewicht
0.136 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 61000-6-2
cULus
IEC/EN 61000-6-4
Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1
CE
EAN
7640130095281
Modellcode
XNE-GWBR-2ETH-IP

Features & Functions

Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Ausstattung:
Bus-Refresh-Modul
Potentialtrennung

General information

Zubehör
1 x Endwinkel XN-ABPL und 2 x Endplatte XN-WEW-32/2-SW im Lieferumfang enthalten.
Zulässiger Bereich
18 - 30 V DC, Vernetzung
Konfiguration
Maximaler Stationsausbau: 74 Karten (XN, XNE) in Scheibenbauweise oder max. Länge der Station: 1 m
Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Restwelligkeit
Entspricht EN 61131-2
Typ
  • XI/ON ECO-Gateways
  • XNE-Gateway mit integrierter Versorgung
Spannungsart
DC

Ambient conditions, mechanical

Kippen und Umstürzen
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umweltbedingungen
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4
Kontaktentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Elektromagnetische Felder
Nach IEC/EN 61100-4-2
Störaussendung
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
Einströmung
IEC/EN 61100-4-6
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
Spannungseinbrüche
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
0,25 - 0,75 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen
0,25 - 1,5 mm², eindrähtig
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen
Lehrdorn
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
Abisolierlänge (Hauptleiter)
8 mm

Electrical rating

Versorgungsspannung
4,7 - 5,3 V DC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Versorgungsspannung bei DC - min.
18 V
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 V

Communication

Adressierung
Adresseinstellung über dezimalen Drehcodierschalter, BootP, DHCP oder I/O assistant
Adresseinstellung über DIP-Schalter, BootP, DHCP oder PGM
Adressbereich: 1 - 254 dezimal
Anschlussart
Push-In-Federzugklemmen, Anschlusstechnik in Richtung OBEN
Schraubklemmen, Feldbus/Versorgungsspannung)
2 x RJ45 (Ethernet-Schalter), Feldbus
Datenübtrag.rate
100 Mbit/s, Vernetzung
Automatische Einstellung
10/100 Mbit/s
10 Mbit/s, Vernetzung
Feldspannung
24 V DC (UL)
Schnittstellen
Mini-USB (Serviceschnittstelle)
Ethernet (Ethernet IP Protokoll), Feldbusanbindung
Protokoll
EtherNet/IP
Ethernet
Andere Bussysteme
TCP/IP

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Über Optokoppler: ja

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
8 W