Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

140052
XN-4DI-24VDC-P

Eaton XN Digitale Eingangskarte XI/ON, 24 V DC, 4DI, pulsschaltend

Listenpreis EUR47.56

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XN Zubehör Eingangskarte
Katalognummer
140052
Produkt Länge/Tiefe
74.1 mm
Produkthöhe
55.4 mm
Produktbreite
12.6 mm
Produktgewicht
0.026 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61000-6-2
UL Recognized
UL report applies to both US and Canada
UL 508
cULus
IEC/EN 6113-2
CSA-C22.2 No. 142
IEC/EN 61131-2
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
CE
IEC/EN 61000-6-4
UL File No.: E205091
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
EAN
7640130120303
Modellcode
XN-4DI-24VDC-P

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Umweltbedingungen
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)

Kommunikation

Protokoll
Andere Bussysteme

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Versorgungsklemme)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
18 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4
Kontaktentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Elektromagnetische Felder
Nach IEC/EN 61100-4-2
Störaussendung
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
Einströmung
IEC/EN 61100-4-6
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
Spannungseinbrüche
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraube/Federzuganschluss
Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Funktionen
Positivschaltung

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
40 mA, von Versorgungsklemme
28 mA, aus Modulbus, Analoge Eingangsmodule
Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Produktkategorie
XN Slice-Modul
Geeignet für
Basismodule ohne C-Verbindung: 2-/3-Leiter
Basismodule ohne C-Verbindung: 4-Leiter
Typ
Ein-/Ausgabemodul
Benutzt mit
XN-S4S-SBBS
XN-S4T-SBBS
XN-S6S-SBBSBB
XN-S6T-SBBSBB
Spannungsart
Gleichstrom
Anzahl der Kanäle
4

Eingang / Ausgang

Eingangsstrom
0 - 1.5 mA (Digitaleingänge, Low-Pegel)
2 - 10 mA (Digitaleingänge, High-Pegel)
Eingangsstrom bei Signal 1
2 mA
Eingangsverzögerung
200 µs (steigende Flanke)
200 µs (fallende Flanke)
Eingangsspannung
15 - 30 V (Digital-Eingänge, High-Pegel)
-30–5 V (Digitaleingänge, niedriger Pegel)
24 V DC (Digitaleingänge)
Anzahl Eingänge (digital)
4
Anzahl Ausgänge (digital)
0
Ausgangsstrom
0 A

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Über Optokoppler: ja

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015