Eaton XN Digitales Ausgangsmodul XI/ON, 24 V DC, 2DO, 0,5A, pulsschaltend
| Produktname |
Eaton XN Ausgangsmodul
|
| Katalognummer |
140053
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55.4 mm
|
| Produkthöhe |
74.1 mm
|
| Produktbreite |
12.6 mm
|
| Produktgewicht |
0.029 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
UL Recognized cULus IEC/EN 61000-6-4 UL 508 CSA-C22.2 No. 142 IEC/EN 61000-6-2 CSA Class No.: 2252-01, 2252-81 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 6113-2 IEC/EN 61131-2 UL File No.: E205091 UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 UL report applies to both US and Canada |
| EAN |
7640130120211
|
| Modellcode |
XN-2DO-24VDC-0.5A-P
|
| Kippen und Umstürzen |
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29 |
| Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Umweltbedingungen |
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation) |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)
|
| Schnittstellen |
Abschlusswiderstand: > 48 Ω
|
| Anzahl Bytes |
2 Diagnosebytes
|
| Protokoll |
Andere Bussysteme
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1 W
|
| Verlustleistung |
1 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Versorgungsklemme)
|
| Kurzschlussschutz |
Geschützt, Kurzschlussfestigkeit, Digitalausgänge
|
| Kurzschlussauslöser |
automatisch, Ii, Reset nachdem Kurzschluss behoben wurde , Digitalausgänge
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
18 VDC
|
| Luftentladung |
Entspricht EN 61100-4-2
|
| Berstimpuls |
nach IEC/EN 61000-4-4
|
| Kontaktentladung |
Entspricht EN 61100-4-2
|
| Elektromagnetische Felder |
Nach IEC/EN 61100-4-2
|
| Störaussendung |
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3) |
| Einströmung |
IEC/EN 61100-4-6
|
| Stromstoßbemessung |
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
|
| Spannungseinbrüche |
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraube/Federzuganschluss
|
| Merkmale |
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
|
| Ausstattung: |
Anschließbare Sensoren für induktive Lasten
Anschließbare Sensoren für Lampenlasten Anschließbare Sensoren für ohmsche Lasten |
| Funktionen |
Diagnosefunktion
Positivschaltung Kurzschlussschutz, verfügbare Ausgänge |
| Stromverbrauch |
32 mA, aus Modulbus, Analoge Eingangsmodule
20 mA, von Versorgungsklemme |
| Schutzart |
IP20
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
|
| Schalthäufigkeit |
< 2 bei induktiver Last
|
| Produktkategorie |
XN Slice-Modul
|
| Geeignet für |
Basismodule mit C-Verbindung: 4-Leiter
Basismodule mit C-Verbindung: 2-Leiter/3-Leiter |
| Schaltfrequenz |
2 Hz
5000 Hz, bei ohmscher Last RLO < 1 kΩ, Digitalausgänge 10 Hz, mit Lampenlast, Digitalausgänge |
| Typ |
XI/ON I/O-Modul
|
| Benutzt mit |
XN-S3S-SBC
XN-S4S-SBCS XN-S3T-SBC XN-S4T-SBCS |
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Anzahl der Kanäle |
2
|
| Verzögerungszeit |
100 µs, Digitalausgänge, Verzögerung bei Signal-Änderung und ohmscher Last, von High- auf Low-Pegel
100 µs, Digitalausgänge, Verzögerung bei Signal-Änderung und ohmscher Last, von Low- auf High-Pegel |
| Eingangsstrom bei Signal 1 |
0 mA
|
| Eingangsspannung |
Min. L+ 1 V (Digitaleingänge, High-Pegel)
|
| Lampenlast |
≤ 3 W (bei RLL)
|
| Bürdenwiderstand |
1,2 h (induktive Last)
≥ 48 Ω |
| Anzahl Eingänge (digital) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
2
|
| Ausgang |
2 Digitalausgänge (24 V DC, 0,5 A)
|
| Ausgangsstrom |
< 0.6 A (High-Pegel, zulässiger Bereich)
1 A, Modul-Gesamtstrom, Digitalausgänge 0,5 A |
| Ausgangsspannung |
23 V DC (Digitalausgänge)
|
| Nutzungsfaktor |
100%
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Über Optokoppler: ja
|
Support
Contact us
+359884477015