Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140067
Modellcode: XN-2AI-PT/NI-2/3

Eaton XN Analoge Eingangskarte XI/ON, 24 V DC, 2AI (PT100, 200, 500, 1000, Ni100, 1000)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XN Zubehör Eingangskarte
Katalognummer
140067
Produkt Länge/Tiefe
55.4 mm
Produkthöhe
74.1 mm
Produktbreite
12.6 mm
Produktgewicht
0.034 kg
Zertifikat(e)
cULus
IEC/EN 61000-6-4
Certified by UL for use in Canada
UL 508
UL File No.: E205091
UL Recognized
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
IEC/EN 6113-2
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
IEC/EN 61131-2
CSA-C22.2 No. 142
IEC/EN 61000-6-2
CE
EAN
7640130120112
Modellcode
XN-2AI-PT/NI-2/3

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
Schockfestigkeit
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Umweltbedingungen
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)

Kommunikation

Anschlusstechnik
Anschluss von Sensortypen Pt100, Pt200, PT500, Pt1000 und Ni100, Ni1000 in 2- oder 3-Leiterschaltung
Zykluszeit
< 130 ms, pro Kanal
Anzahl Bytes
4 Parameterbytes (2 pro Kanal)
Protokoll
Andere Bussysteme

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Versorgungsklemme)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4
Kontaktentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Elektromagnetische Felder
Nach IEC/EN 61100-4-2
Störaussendung
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
Einströmung
IEC/EN 61100-4-6
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
Spannungseinbrüche
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraube/Federzuganschluss
Merkmale
Eingang, Widerstand
Analogausgänge konfigurierbar
Eingangssignal, konfigurierbar
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Analogeingänge konfigurierbar
Eingang, Widerstandsthermometer
Ausstattung:
Anschließbare Platinsensoren: Pt100, Pt200, PT500, Pt1000 (nach DIN IEC 751)
Anschließbare Nickelsensoren: Ni100, Ni1000 (gemäß DIN 43760)
Funktionen
Diagnosefunktion

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
30 mA, von Versorgungsklemme
45 mA, aus Modulbus, Analoge Eingangsmodule
Schutzart
IP20
NEMA 1
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Produktkategorie
XN Slice-Modul
Wiederholgenauigkeit
0.09 % (Abweichung)
Geeignet für
Basismodule ohne C-Verbindung, für Geberversorgung: 4-Leiter
Basismodule ohne C-Verbindung: 2-/3-Leiter
Typ
XI/ON I/O-Modul
Benutzt mit
XN-S3T-SBB
XN-S3S-SBB
XN-S4S-SBBS
XN-S4T-SBBS
Spannungsart
DC
Anzahl der Kanäle
2

Eingang / Ausgang

Linearität
0.1 %
Messwertdarstellung
16-Bit Ganzzahl mit Vorzeichen
12-Bit Vollbereich linksbündig
Messgrößen
Widerstand
Temperatur (PT, NI)
Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Zeitzyklus
0,1 % Offset Fehler

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Über Optokoppler: ja

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.