Eaton XN Bus-Aktualisierungs-Modul XI/ON, 24 V DC
| Produktname |
Eaton XN Bus-Aktualisierungs-Modul
|
| Katalognummer |
140071
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55.4 mm
|
| Produkthöhe |
74.1 mm
|
| Produktbreite |
12.6 mm
|
| Produktgewicht |
0.037 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
| Zertifikat(e) |
UL Listed
IEC/EN 61000-6-4 UL report applies to both US and Canada UL 508 CE Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: 2252-01, 2252-81 IEC/EN 61131-2 UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 cULus UL File No.: E205091 UL Recognized CSA-C22.2 No. 142 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 6113-2 |
| Kataloghinweise |
Systemstromversorgung 24 V DC zur Stromerzeugung für Modulbus und Gateway (XN-GW-... )
|
| EAN |
7640130120518
|
| Modellcode |
XN-BR-24VDC-D
|
| Kippen und Umstürzen |
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
|
| Schockfestigkeit |
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
| Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Umweltbedingungen |
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation) |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)
|
| Feldspannung |
24 V DC (UL)
|
| Anzahl Bytes |
4 Diagnosebytes
|
| Protokoll |
Andere Bussysteme
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.3 W
|
| Verlustleistung |
Typisch 1.3 W
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
500 V
|
| Versorgungsstrom |
1,5 A, IMB, max. Systemversorgungsstrom, Versorgungsmodule
10 A, IEI, max. Betriebsstrom, Versorgungsmodule |
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
18 VDC
|
| Luftentladung |
Entspricht EN 61000-4-2
|
| Berstimpuls |
nach IEC/EN 61000-4-4
|
| Elektromagnetische Felder |
Nach IEC/EN 61100-4-2
|
| Störaussendung |
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3) |
| Einströmung |
IEC/EN 61100-4-6
|
| Stromstoßbemessung |
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
|
| Spannungseinbrüche |
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraube/Federzuganschluss
|
| Merkmale |
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
|
| Ausstattung: |
Potentialtrennung
|
| Funktionen |
Busdiagnose möglich
|
| Zulässiger Bereich |
18 - 30 V DC, Versorgungsmodul
|
| Schutzart |
IP20
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
|
| Produktkategorie |
XN Slice-Modul
|
| Restwelligkeit |
< 5 % (nach EN 61131-2)
|
| Geeignet als |
Segmentmodul
|
| Geeignet für |
Basismodule ohne C-Verbindung: 2-/3-Leiter
Basismodule mit C-Verbindung: 4-Leiter |
| Typ |
XI/ON Stromversorgungsmodul
|
| Benutzt mit |
XN-P3T-SBB
XN-P3S-SBB XN-P4S-SBBC-B XN-P4S-SBBC, XN-P3T-SBB-B XN-P4T-SBBC XN-P4T-SBBC-B XN-P3S-SBB-B XN-P4S-SBBC XN-P3T-SBB-B |
| Spannungsart |
DC
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Über Optokoppler: ja
|
Support
Contact us
+359884477015