Eaton XN Stromversorgungsmodul XI/ON, 120/230VAC
| Produktname |
Eaton XN Stromversorgungsmodul
|
| Katalognummer |
140072
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55.4 mm
|
| Produkthöhe |
74.1 mm
|
| Produktbreite |
12.6 mm
|
| Produktgewicht |
0.031 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E205091
UL report applies to both US and Canada cULus IEC/EN 6113-2 CE CSA Class No.: 2252-01, 2252-81 UL 508 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61131-2 IEC/EN 61000-6-4 UL Recognized CSA-C22.2 No. 142 UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 IEC/EN 61000-6-2 |
| EAN |
7640130121010
|
| Modellcode |
XN-PF-120/230VAC-D
|
| Kippen und Umstürzen |
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29 |
| Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Umweltbedingungen |
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation) |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)
|
| Feldspannung |
120/230 V AC (UL)
|
| Anzahl Bytes |
4 Diagnosebytes
|
| Protokoll |
Andere Bussysteme
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.3 W
|
| Verlustleistung |
Typisch 1.3 W
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1500 V
|
| Versorgungsstrom |
10 A, IEI, max. Betriebsstrom, Versorgungsmodule
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
253 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
102 VDC
|
| Luftentladung |
Entspricht EN 61000-4-2
|
| Berstimpuls |
nach IEC/EN 61000-4-4
|
| Elektromagnetische Felder |
Nach IEC/EN 61100-4-2
|
| Störaussendung |
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3) |
| Einströmung |
IEC/EN 61100-4-6
|
| Stromstoßbemessung |
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
|
| Spannungseinbrüche |
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraube/Federzuganschluss
|
| Merkmale |
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
|
| Ausstattung: |
Potentialtrennung
|
| Funktionen |
Busdiagnose möglich
|
| Zulässiger Bereich |
102 - 132 V AC (bei 120 V AC), Versorgungsmodul
195,5 - 253 V AC (bei 230 V AC), Versorgungsmodul |
| Stromverbrauch |
25 mA, aus Modulbus, Versorgungsmodule
|
| Schutzart |
IP20
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
|
| Produktkategorie |
XN Slice-Modul
|
| Restwelligkeit |
< 5 % (nach EN 61131-2)
|
| Geeignet als |
Segmentmodul
|
| Geeignet für |
Basismodule ohne C-Verbindung: 2-/3-Leiter
Basismodule mit C-Verbindung: 4-Leiter |
| Typ |
XI/ON Stromversorgungsmodul
|
| Benutzt mit |
XN-P4T-SBBC
XN-P4S-SBBC XN-P3S-SBB XN-P3T-SBB |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Über Optokoppler: ja
|
Support
Contact us
+359884477015