Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140129
XN-ABPL

Eaton XN Abdeckplatte für XI/ON-Station

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XN Zubehör Abdeckplatte
Katalognummer
140129
Produkt Länge/Tiefe
114.4 mm
Produkthöhe
48.4 mm
Produktbreite
9.2 mm
Produktgewicht
0.026 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
7640130120327
Modellcode
XN-ABPL

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015