Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

140130
XN-WEW-35/2-SW

Eaton XN Endhalterung für XI/ON-Station

Listenpreis EUR2.60

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XN Zubehör Endhalterung
Katalognummer
140130
Produkt Länge/Tiefe
56 mm
Produkthöhe
47 mm
Produktbreite
8 mm
Produktgewicht
0.016 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
7640130121294
Modellcode
XN-WEW-35/2-SW

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015