Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140133
XN-B3T-SBB

Eaton XN Basismodulblock XI/ON, Zugfeder, 3 Anschlussebenen

Listenpreis EUR103.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XN Rack
Katalognummer
140133
Produkt Länge/Tiefe
117.6 mm
Produkthöhe
49.9 mm
Produktbreite
100.8 mm
Produktgewicht
0.206 kg
Zertifikat(e)
UL Recognized
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
IEC/EN 61000-6-4
IEC/EN 6113-2
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 61000-6-2
CSA-C22.2 No. 142
CE
UL 508
UL File No.: E205091
UL report applies to both US and Canada
Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
CE, cUL
EAN
7640130120433
Modellcode
XN-B3T-SBB

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umweltbedingungen
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)

Kommunikation

Anschlussart
Federkraft-/Schraubklemme, Anschlusstechnik in TOP-Richtung
Anzahl der Steckplätze
1

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
Luft-/Kontakt-Entladung nach IEC/EN 61000-4-2
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4
Elektromagnetische Felder
Nach IEC/EN 61100-4-2
Störaussendung
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
Einströmung
IEC/EN 61100-4-6
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
Spannungseinbrüche
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Steckbare Module, Analoger E/A
Steckbare Module, Digital-E/A
Steckbare Module, zentrale Module

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Anzahl der Anschlussebenen
3
Typ
XI/ON Block Basismodul
Benutzt mit
XN-16DI-24VDC-P
Spannungsart
DC

Eingang / Ausgang

Eingangsstrom bei AC - max.
0 A
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - max.
0 V
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - min.
0 V
Eingangsspannung bei DC - max.
0 V
Eingangs Spannung bei DC - min.
0 V
Ausgangsstrom bei AC, 50 Hz - max.
0 A
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz - max.
0 V
Ausgangsspannung bei DC - max.
0 V
Ausgangsspannung bei DC - min.
0 V

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Über Optokoppler: ja

Anschlussquerschnitte

Lehrdorn
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
Abisolierlänge (Hauptleiter)
8 mm
Anschlussquerschnitte
0,5 - 2,5 mm², eindrähtig, H07V-U
0,5 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse, H07V-K
0,5 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,5 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015